Unverlierbare Schrauben

Die unverlierbaren Schrauben von Southco fügen Platten mit der bewährten Zuverlässigkeit einer Gewindeverbindung zusammen. Wenn sie gelöst werden, bleiben sie sicher mit der äußeren Platte verbunden, sodass keine Hardware verloren geht. Sie ermöglichen zudem eine schnelle Montage.

Unverlierbare Schrauben

Hauptvorteile

  • Security

    Bleiben sicher verbunden und vermeiden so den Verlust von Hardware

  • Center of Gravity

    Schraubgewinde garantieren eine sichere Verbindung

  • Physical Requirements

    Verschiedene Materialien und Größen für alle Einsatzbereiche

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Unverlierbare Schrauben

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 10768

In absteigender Reihenfolge
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-SM-A3111-K000-R

    Latch

  3. 52-A39-51-4

    Latch

pro Seite