MM - Grabber Schnappverschlüsse

Große Verschlußmechanik für Schiebetüren oder zweiteilige Kabinentüren. Ein Doppelriegel bietet die doppelte Haltekraft und hält den Verschluß zentrisch auf dem T-förmigen Schließwinkel. Die einfache Schnappfunktion läßt beide Riegel um den Schließwinkel einrasten und festhalten, auch bei Verwindung und Drehmoment.?
MM - Grabber Schnappverschlüsse
Der "Grabber" ist ein nicht abschließbarer innenliegender Schnappverschluß mit einer Doppelfalle und T-förmigen Schließwinkel. Die Doppelfalle läßt sich durch Drehen des außenliegenden Drehknopfes wieder öffnen.
  • Die gesamte Verschlußmechanik wird auf der Innenseite montiert. Von Außen ist nur der verchromte Knopf sichtbar
  • Der Betätigungsknopf wird auf den Verschlußschaft aufgeschraubt und mittels Stellschraube befestigt
  • Der Verschluß kann nur von der Knopfseite aus betätigt werden.
  • Konstruktion in Schiffbau-Qualität aus verchromtem Messing und Aluminium
  • Schließwinkel aus vernickeltem Messing
  • Passend zu Plattenstärken von 12.7 mm (.50") bis 25.4 mm (1.00")

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MM - Grabber Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

2 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite