MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser

Qualitativ hochstehende Ausführungen und viele korrosionsbeständige Oberflächenqualitäten bieten elegantes Design? und Funktionalität über einen weiten Anwendungsbereich für innen und außen. Formschlüssige Haltevorrichtungen? halten die Türen geschlossen, auch unter den extremsten Bedingungen, während eine optionale Einrichtung die Türen in Zwischenstellungen offen halten kann.
MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser
Diese eleganten Schiebetürschlösser gestatten den Einsatz in Aluminium-Profiltüren, Holz- oder Fiberglastüren. In vier Standardgrößen passen sie für Türblattstärken von 20.5 mm bis 38 mm.
  • Alle für den maritimen Einsatz bestimmte Komponenten zeichnen sich durch ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus
  • Die einrastende Schließmechanik hält auch unter extremen Bedingungen die Tür geschlossen
  • Das attraktive schlanke Design betont die sachliche Note einer dezenten aber edlen Ausstattung für die meisten Boote und Yachten.
  • Mit dem Einsatz von Kreuzbart-Schließzylindern bietet das "Star Lock" Schließsystem höchsten Sicherheitsstandard
  • Die Kombination der Verschlussmechanik gestattet die variable Anpassung an verschiedene Türprofile
  • Die Talon Schlösser gestatten den Einsatz in Aluminium-Profiltüren, Holz- oder Fiberglastüren mit Türblattstärken von 20,5 mm bis 38 mm.
  • Die "Top-stop" Option, montiert in der oberen Gleitschiene kann Schiebetüren in jeder Position auch in schwerer See offen halten. Es besteht die Möglichkeit einer elektromechanischen Betätigung.
  • Die Star Slider Schiebetürschlösser sind in den Ausführungen “Heavy Duty”, Standard und “Flush Inside” erhältlich
  • Die Star-Lock Schließung bietet den erhöhten Sicherheitsstandard des Kreuzbartschlüssels, geordert können Systeme gleicher Schließung oder Systeme mit Masterschlüssel
  • Star Slider Schlösser sind in einer Kombination aus Edelstahl und glanzverchromtem Messing erhältlich
  • Star Talon Schlösser sind in der Oberflächen verchromt, Aluminium eloxiert, Aluminium schwarz eloxiert und Diamant Messing erhältlich
  • Der optionale "High-Seas" Griff ermöglicht ein sicheres Öffnen und Schließen von Schiebetüren

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 72

In absteigender Reihenfolge
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-03-631-14-10

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-633-14-10

    Latch

  5. MM-03-431-14-10

    Latch

  6. MM-01-431-50

    Latch

  7. MM-01-432-10

    Latch

  8. MM-01-431-10

    Latch

  9. MM-01-433-50

    Latch

  10. MM-03-331-15-10

    Latch

  11. MM-01-433-10

    Latch

  12. MM-03-632-14-10

    Latch

  13. MM-03-132-15-10

    Latch

Seite
pro Seite