Rivets à expansion et Matériels complémentaires

Les rivets de Southco créent une liaison très robuste et « permanente » entre divers matériaux tels que le métal, le bois et la maçonnerie, pour les applications à trou traversant et borgne. L’installation facile sans nécessiter d’outils particuliers fait de ces rivets un choix idéal pour le travail de terrain, offrant un coût total d’installation et de désinstallation économique.

Rivets à expansion et Matériels complémentaires

Avantages Clés

  • Physical Requirements

    Disponible en six diamètres différents et dans de nombreuses longueurs pour convenir aux exigences de matériel et de dimensions requises

  • Stainless Steel

    Matériaux en aluminium et acier inoxydable résistant à la corrosion permettant une performance à long terme pour les applications extérieures

  • Padlockable

    Matériaux et tailles pour convenir à une variété d'exigences environnementales et de résistance

  • Security

    Conceptions anti-effraction/résistant aux effractions impossible à percer ou à forer

  • Fournit une surface extérieure propre après installation, sans les trous impliqués par les mandrins des styles typiques de rivets

Voir tous Rivets à expansion et Matériels complémentaires

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Rivets à expansion et Matériels complémentaires

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. GA-704-81-M500

    Joints

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-206-82V-M500

    Latch

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. 28-R4-05-10

    Latch

  6. GA-010-82V-M500

    Latch

  7. GA-010-82-M500

    Latch

  8. 28-D8-15-01

    Latch

  9. GA-204-82V-M500

    Latch

  10. GA-704-81V-M500

    Latch

Page
par page