Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

Caratteristiche e benefici

La Serie W è dotata di un braccio doppio regolabile in altezza, che si allunga e aumenta la portata del movimento. 
  • Funzionalità di articolazione verticale regolabile in base all'altezza desiderata dall'utente
  • Braccio doppio oscillante e allungabile per massimizzare l'estensione
  • Tecnologia di posizionamento integrata per forze di regolazione controllate
  • Servizio affidabile che elimina la necessità di regolazioni o manutenzioni costanti
  • Aspetto pulito grazie ai copricanalina integrati
  • Tempi di installazione minimi e lunga durata
  • Per schermi con un peso fino a 10 kg 

Opzioni disponibili

  • Due colori diversi (anche personalizzabili)
  • Opzioni di bloccaggio con sblocco a pressione

Specifiche e standard

  • Intervallo di peso ottimale da 1 kg (2,2 lb) a 10 kg (22 lb)
  • Omologazione VESA MIS-D, 100, C
CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 3791

Imposta ordine discendente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. 82-32-101-20

    Latch

  4. D8-336-200-190

    Latch

per pagina