MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider

Il design di alta qualità e le finiture resistenti alla corrosione offrono stile e funzionalità per porte destinate ad applicazioni interne o esterne. I meccanismi con chiusura positiva tengono le porte chiuse anche nelle condizioni più estreme, mentre ordinando un fermo opzionale è possibile bloccare le porte in posizioni di apertura intermedie.
MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider
Queste eleganti chiusure sono progettate per porte scorrevoli in estrusione di alluminio, legno o vetroresina e sono disponibili in quattro misure standard di spessore compreso tra 20,5 mm e 38 mm.
  • Interamente realizzati in materiali di grado nautico con finiture eleganti e lucide per applicazioni di fascia altaI meccanismi con chiusura positiva tengono le porte bloccate anche nelle condizioni più estremeI meccanismi di chiusura a distanza variabile si adattano a varie tipologie di portaDisponibili con vari design di maniglia per soddisfare qualunque esigenza estetica e funzionaleIl design Star-Lock integra un cilindro a tre assi per aumentare la sicurezza delle porte di spessore standardI modelli Talon, disponibili con o senza chiave, si adattano a porte in legno, vetroresina o estrusione di alluminio con spessore compreso tra 20,5 mm e 38 mm I modelli Star Slider sono progettati per porte in acciaio inox e estrusione di alluminio di spessore compreso tra 23 mm e 38 mm
  • Fermo superiore opzionale e adattabile alla chiusura elettromeccanica per bloccare la porta anche con mare grosso I modelli Star Slider sono disponibili nelle versioni per impieghi gravosi, standard e interne a filo Vari modelli Star Lock ordinabili con la pratica chiave master o chiave unicaI modelli Talon sono disponibili in cromo, alluminio anodizzato, alluminio nero anodizzato e ottone lucidoI modelli Star Slider sono disponibili in una combinazione di finiture in acciaio inox e rivestimento in ottone o cromo lucido

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MM - Chiusure per porte scorrevoli Talon/Slider

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 72

Imposta ordine discendente
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-03-631-14-10

    Latch

  3. MM-01-431-50

    Latch

  4. MM-01-430-10

    Latch

  5. MM-03-633-14-10

    Latch

  6. MM-01-431-10

    Latch

  7. MM-03-433-14-10

    Latch

  8. MM-03-431-14-10

    Latch

  9. MM-01-433-50

    Latch

  10. MM-01-432-50

    Latch

  11. MM-03-333-16-10

    Latch

  12. MM-01-433-10

    Latch

  13. MM-01-432-10

    Latch

Pagina
per pagina