MR - Chiusure per porte Omni

Belle, versatili e semplici da installare, le chiusure restano a filo con la superficie del pannello e si adattano a porte di vario spessore. Le impugnature a incasso offrono una presa profonda per azionare agevolmente la porta.
MR - Chiusure per porte Omni
Le numerose varianti del modello base fanno della chiusura Omni la scelta ideale per svariati metodi di installazione. Tutti i modelli sono caratterizzati da grande facilità di installazione e semplice preparazione del pannello.
  • Tutti i modelli si adattano facilmente all’azionamento destrorso o sinistrorso.
  • Tutti i modelli sono disponibili con fermaporta opzionale per bloccare la porta in posizione di apertura.
  • Tutti i modelli sono realizzati in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione, tipo acciaio inox e plastiche ABS
  • I modelli per porte a battente sono dotati di supporti insonorizzanti in nailon da montare sul telaio per ridurre rumori e vibrazioni
  • Disponibili in molteplici stili di corpo e chiusura per adattarsi a svariati requisiti applicativi
  • Disponibile con e senza pulsante di blocco
  • Il fermaporta opzionale blocca la porta in posizione di apertura
  • Fornito con una varietà di riscontri per adattarsi a chiusure e dimensioni specifiche.
  • Forniamo anche distanziali da 2 mm per porte più sottili

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MR - Chiusure per porte Omni

Vedi come Griglia Lista

34 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina