索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 工具 |
抓握类型 | Adjustable |
安装类型 | 单孔安装 |
锁头款式 | 8mm六角形凹槽 |
系列 | 标准 |
OP厚度 | 0.000000 |
最大外面板厚度 | 18.000000 |
抓手 - 下限 (mm) | 11.400000 |
抓手 - 上限 (mm) | 27.200000 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 66.300000 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 76.200000 |
凸轮附 | 是 |
旋转 | Type A - Turn Clockwise to Latch |
合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
级别 | E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX | 19.1mm |
发表您的评论