索斯科 R4-EM 电子转动式门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置有电子驱动机构,轻松实现从机械锁定到电子锁定的转变,适应各种应用场合,以全面满足不同用户需求。
材料 | ABS 塑料, 不锈钢, 尼龙加玻纤, 钢 |
---|---|
螺纹尺寸 | M6 X 1.0 |
触发器款式 | Side Trigger |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
锁套配置 | Extended |
电压 | 12 V |
连接器 | Non-sealed Connector |
重锁 | relock_type自动 |
微开关 | Door and Latch Status Switch |
级别 |
R4-EM –电子转动式门锁 |
发表您的评论