The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
82-15-280-20
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
环形手柄 RA |
尺寸系列 |
中等尺寸82 |
螺栓长度(L) |
10.8 |
长度 |
10.8 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |