DFARS

"美国联邦购买条例国防补充规定 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) 条款规定,“任何掺入根据本合约交付的各项成品中的特殊金属应在美国及其外围地区或合资格国家/地区进行熔化或生产”。DFARS 特殊金属在 (DFARS 252.225-7009) 中定义为: (i) 钢 (A) 最高合金含量超过以下一个或多个限制:锰,1.65%;硅,0.60%;或铜,0.60 %;或 (B) 以下任一元素的含量超过 0.25%:铝、铬、钴、钼、镍、铌、钛、钨或钒; (ii) 由以下合金组成的金属合金 (A) 合金总含量比镍与铁的含量多 10% 的镍或铁镍合金;或 (B) 合金总含量比钴与铁的含量多 10% 的钴合金; (iii) 钛与钛合金;或 (iv) 锆与锆合金。

Did you find it helpful?
afa1047bef96c3a4c8e8533510b0fb18aac628c0f83a042a03ce14cd5caeed67 3.148.238.144
please type in at least 3 letters...
Loading...