Loading...
  • UL 易燃性等级

    对于我们生产的许多塑料产品,UL94 易燃性等级是一项重要的客户规范。值得注意的是,如果宣称为 UL94 等级,则该等级是属于原材料,而不是产品本身。有关 UL94 易燃性认证, 请 联系我们.
    查看

  • MSDS 信息

    索斯科是一个成品提供商;因此,我们的产品不提供“材料安全数据表”。然而,我们采用了所有合理方法来确保我们的零件符合各种环境合规指令。请参阅我们的 环境合规政策 全面了解相关概况。 ...
    查看

  • NEMA/IP 标准

    值得注意的是,NEMA/IP 防水测试是在独特的终端应用中执行。如果 Southco 称产品适合 NEMA 4/IP65,即表示特定产品(或系列产品)已用于满足 NEMA 4/IP65 标准的应用。
    查看

  • DFARS

    "美国联邦购买条例国防补充规定 (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) 条款规定,“任何掺入根据本合约交付的各项成品中的特殊金属应在美国及其外围地区或合资格国家/地区进行熔化或生产”。DFARS 特殊金属在 (DFARS 252.225-7009) 中定义为: (i) 钢 (A) 最高合金含量超过以下一个或多个限制:锰,1.65%;硅,0.60%;或铜,0.60 %;或 (B) 以下任一元素的含量超过 0.25%:铝、铬、钴、...
    查看


f463558d3453a48a481c963fbf0a70b3eb322f56c38436591dfc8824e6548cca 18.118.140.186
please type in at least 3 letters...
Loading...